Die Serie SWI25-E ist ein 25-W-EU-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Level-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI25-5-E | 20 | 5 | 4 | CE, GS |
SWI25-12-E | 25.2 | 12 | 2.1 | CE, GS |
SWI25-15-E | 25.05 | 15 | 1.67 | CE, GS |
SWI25-18-E | 25.2 | 18 | 1.4 | CE, GS |
SWI25-24-E | 25.2 | 24 | 1.05 | CE, GS |