Die Serie SWI24-N ist ein nordamerikanisches 24-W-Wandnetzteil, das der Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI24-12-N | 24 | 12 | 2 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI24-15-N | 24 | 15 | 1.6 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI24-24-N | 24 | 24 | 1 | UL/cUL, PSE, FCC |