Die SWI24-E Serie ist ein europäisches 24-W-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI24-12-E | 24 | 12 | 2 | CE |
SWI24-15-E | 24 | 15 | 1.6 | CE |
SWI24-24-E | 24 | 24 | 1 | CE |