Die Serie SWI15-N ist ein nordamerikanisches 15-W-Wandstecker-Netzteil, das der aktuellsten US-DoE-Level-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI15-5-N | 10 | 5 | 2 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWI15-9-N | 12.6 | 9 | 1.4 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI15-12-N | 12 | 12 | 1 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI15-15-N | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI15-24-N | 15.1 | 24 | 0.63 | UL/cUL, PSE, FCC |