Aktiv

SWI15-E Serie

Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI15-E Serie
SWI15-E mit Kabel

Übersicht

  • 10 bis 15 W
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Sehr kompaktes Gehäuse

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI15-E ist ein 15-W-EU-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Level-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Effizienzstandards
     
    EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,795 x 1,299 x 1,906
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    71 x 33 x 48,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI15-5-E 10 5 2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI15-5-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI15-9-E 12.6 9 1.4 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWI15-12-E 12 12 1 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI15-12-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI15-15-E 15 15 1 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI15-15-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI15-24-E 15.1 24 0.63 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI15-24-E Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web