Die Serie SWI12-N ist ein 12 W nordamerikanisches Wandstecker-Netzteil, das der Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI12-5-N | 12.5 | 5 | 2.5 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI12-5.9-N | 12 | 5.9 | 2 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI12-9-N | 10.8 | 9 | 1.2 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI12-12-N | 12 | 12 | 1 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWI12-24-N | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL, PSE, FCC |