Die SDI36-UD Serie ist ein 36-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C8 Eingang, das der aktuellen US-DoE-Stufe-VI-Effizienznorm, den vorgeschlagenen EUR-Coc-Tier-2-Anforderungen und der neuen UL/cUL 62368-1-Norm für ICT- und AV-Geräte entspricht. Der mit einer Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,075 W ausgestattete SDI36-UD Desktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI36-5-UD | 25 | 5 | 5 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-9-UD | 30 | 9 | 3.34 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-12-UD | 36 | 12 | 3 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-15-UD | 36 | 15 | 2.4 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-24-UD | 36 | 24 | 1.5 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-48-UD | 36 | 48 | 0.75 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |