Aktiv

SDI36-U Serie

Dreipoliger (C14) AC/DC-Desktopadapter

SDI36-U Serie
SDI36-U Serie
SDI36-U Serie mit Blick auf Einlass
SDI36-U Serie Draufsicht
SDI36-U Serie mit Ausgangskabel

Übersicht

  • 25 bis 36 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI36-U Serie ist ein 36-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das der aktuellen US-DoE-Stufe-VI-Effizienznorm, den vorgeschlagenen EUR-Coc-Tier-2-Anforderungen und der neuen UL/cUL 62368-1-Norm für ICT- und AV-Geräte entspricht. Der mit einer Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,075 W ausgestattete SDI36-U Desktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,94 x 1,97 x 1,3
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    100 x 50 x 33
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI36-5-U 25 5 5 UL/cUL, FCC, CE, PSE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI36-5-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI36-9-U 30 9 3.34 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI36-9-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI36-12-U 36 12 3 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI36-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI36-15-U 36 15 2.4 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI36-15-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI36-24-U 36 24 1.5 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI36-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI36-48-U 36 48 0.75 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI36-48-U Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web