Aktiv

SDI250-U Serie

Dreipoliger (C14) AC/DC-Desktopadapter

SDI250-U Serie
SDI250-U Serie mit Kabel
SDI250-U Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 240 bis 250 W
  • 12 bis 56 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI250-U Serie ist ein 250-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das neben der neuen UL/cUL 62368-1-Norm für ICT- und AV-Geräte auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Der mit einer Nulllast-Leerlaufleistung ab 0,15 W ausgestattete SDI250-U Desktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    8,03 x 3,7 x 1,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    204 x 94 x 43,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI250-12-U 240 12 20 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI250-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI250-19-U 250 19 13.2 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI250-19-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI250-24-U 250 24 10.4 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI250-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI250-48-U 250 48 5.2 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI250-48-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI250-56-U 250 56 4.48 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI250-56-U Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web