Die SDI24-UD Serie ist ein 24-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C8 Eingang, das der aktuellen US-DoE-Stufe-VI-Effizienznorm, den vorgeschlagenen EUR-Coc-Tier-2-Anforderungen und der neuen UL/cUL 62368-1-Norm für ICT- und AV-Geräte entspricht. Der mit einer Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,075 W ausgestattete SDI24-UD Desktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI24-5-UD | 20 | 5 | 4 | UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC |
SDI24-9-UD | 22.5 | 9 | 2.5 | UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC |
SDI24-12-UD | 24 | 12 | 2 | UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC |
SDI24-15-UD | 24 | 15 | 1.6 | UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC |
SDI24-24-UD | 24 | 24 | 1 | UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC |
SDI24-48-UD | 24 | 48 | 0.5 | UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC |