Aktiv

SDI24-UD Serie

Zweipoliger (C8) AC/DC-Desktopadapter

SDI24-UD Serie
SDI24-UD Serie
SDI24-UD Serie mit Blick auf Einlass
SDI24-UD Serie Draufsicht
SDI24-UD Serie mit Ausgangskabel

Übersicht

  • 20 bis 24 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI24-UD Serie ist ein 24-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C8 Eingang, das der aktuellen US-DoE-Stufe-VI-Effizienznorm, den vorgeschlagenen EUR-Coc-Tier-2-Anforderungen und der neuen UL/cUL 62368-1-Norm für ICT- und AV-Geräte entspricht. Der mit einer Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,075 W ausgestattete SDI24-UD Desktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,7 x 1,97 x 1,34
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    88,5 x 50 x 34
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI24-5-UD 20 5 4 UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI24-5-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI24-9-UD 22.5 9 2.5 UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI24-9-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI24-12-UD 24 12 2 UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI24-12-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI24-15-UD 24 15 1.6 UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI24-15-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI24-24-UD 24 24 1 UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI24-24-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI24-48-UD 24 48 0.5 UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI24-48-UD Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web