Die SDI200-U Serie ist ein 200-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das neben der neuen UL/cUL 62368-1-Norm für ICT- und AV-Geräte auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Der mit einer Nulllast-Leerlaufleistung ab 0,15 W ausgestattete SDI200-U Desktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI200-12-U | 200 | 12 | 16 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-13.5-U | 189 | 13.5 | 14 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-19-U | 200 | 19 | 10.5 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-24-U | 200 | 24 | 8.3 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-48-U | 200 | 48 | 4.17 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-56-U | 200 | 56 | 3.58 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |