Die SDI12-UD Serie ist ein 12-W-Desktop-AC/DC-Netzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der in den USA in Kraft getretenen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Der mit einer Reihe von Sicherheitszertifizierungen und einer Nulllast-Leerlaufleistung von unter 0,075 W ausgestattete SDI12-UD Desktop-Adapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI12-5-UD | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-5.9-UD | 11.8 | 5.9 | 2 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-9-UD | 12 | 9 | 1.33 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-12-UD | 12 | 12 | 1 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-15-UD | 12 | 15 | 0.8 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-18-UD | 12 | 18 | 0.67 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-24-UD | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |