Nicht mehr lieferbar

PDRB-75 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PDRB-75 Serie
PDRB-75 Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,96 x 1,36 x 4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    126 x 34,5 x 102,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PDRB-75-12 75.6 12 6.3 CE, CB Bestandsabfrage PDRB-75-12
PDRB-75-24 75.12 24 3.13 CE, CB Bestandsabfrage PDRB-75-24
PDRB-75-48 76.8 48 1.6 CE, CB Bestandsabfrage PDRB-75-48

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web