Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
2 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
264 bis 300 W Zwischenbus-Eighth-Brick-DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung
264~300 W Zwischenbus-Eighth-Brick-DC/DC-Wandler
12~50 A digitales POL DC/DC-Wandler-Modul mit automatischer Kompensation
5 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
20 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil