Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Die Serie V78W-500R der kompakten, potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit sehr großem Spannungseingang ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX und LM79XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt der V78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
V7803W-500R | 9–72 | 1.65 | 3.3 | 0.5 |
V7805W-500R | 9–72 | 2.5 | 5 | 0.5 |
V7806W-500R | 9–72 | 3.25 | 6.5 | 0.5 |
V7809W-500R | 14–72 | 4.5 | 9 | 0.5 |
V7812W-500R | 17–72 | 6 | 12 | 0.5 |
V7815W-500R | 20–72 | 7.5 | 15 | 0.5 |
V7824W-500R | 36–72 | 7.2 | 24 | 0.3 |