Nicht mehr lieferbar

V78-500 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,457 x 0,297 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 7,55 x 10,16

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
V7803-500 4.75–28 1.65 3.3 0.5 Bestandsabfrage V7803-500
V7805-500 6.5–32 2.5 5 0.5 Bestandsabfrage V7805-500
V7806-500 8–32 3.25 6.5 0.5 Bestandsabfrage V7806-500
V7809-500 11–32 4.5 9 0.5 Bestandsabfrage V7809-500
V7812-500 15–32 6 12 0.5 Bestandsabfrage V7812-500
V7815-500 18–32 7.5 15 0.5 Bestandsabfrage V7815-500
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web