Nicht mehr lieferbar

PYB30 Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 40,6 mm

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1,6 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 40,6 x 11,8

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
PYB30-Q24-S5 9–36 30 5 6 Bestandsabfrage PYB30-Q24-S5
PYB30-Q24-S12 9–36 30 12 2.5 Bestandsabfrage PYB30-Q24-S12
PYB30-Q24-S15 9–36 30 15 2 Bestandsabfrage PYB30-Q24-S15
PYB30-Q24-D5 9–36 30 5/ -5 3/ -3 Bestandsabfrage PYB30-Q24-D5
PYB30-Q24-D12 9–36 30 12/ -12 1.25/ -1.25 Bestandsabfrage PYB30-Q24-D12
PYB30-Q24-D15 9–36 30 15/ -15 1/ -1 Bestandsabfrage PYB30-Q24-D15
PYB30-Q24-T312 9–36 30 3.3/ 12/ -12 3.5/ 0.625/ -0.625 Bestandsabfrage PYB30-Q24-T312
PYB30-Q24-T315 9–36 30 3.3/ 15/ -15 3.5/ 0.5/ -0.5 Bestandsabfrage PYB30-Q24-T315
PYB30-Q24-T512 9–36 30 5/ 12/ -12 3/ 0.625/ -0.625 Bestandsabfrage PYB30-Q24-T512
PYB30-Q24-T515 9–36 30 5/ 15/ -15 3/ 0.5/ -0.5 Bestandsabfrage PYB30-Q24-T515
PYB30-Q48-S5 18–75 30 5 6 Bestandsabfrage PYB30-Q48-S5
PYB30-Q48-S12 18–75 30 12 2.5 Bestandsabfrage PYB30-Q48-S12
PYB30-Q48-S15 18–75 30 15 2 Bestandsabfrage PYB30-Q48-S15
PYB30-Q48-D5 18–75 30 5/ -5 3/ -3 Bestandsabfrage PYB30-Q48-D5
PYB30-Q48-D12 18–75 30 12/ -12 1.25/ -1.25 Bestandsabfrage PYB30-Q48-D12
PYB30-Q48-D15 18–75 30 15/ -15 1/ -1 Bestandsabfrage PYB30-Q48-D15
PYB30-Q48-T312 18–75 30 3.3/ 12/ -12 3.5/ 0.625/ -0.625 Bestandsabfrage PYB30-Q48-T312
PYB30-Q48-T315 18–75 30 3.3/ 15/ -15 3.5/ 0.5/ -0.5 Bestandsabfrage PYB30-Q48-T315
PYB30-Q48-T512 18–75 30 5/ 12/ -12 3/ 0.625/ -0.625 Bestandsabfrage PYB30-Q48-T512
PYB30-Q48-T515 18–75 30 5/ 15/ -15 3/ 0.5/ -0.5 Bestandsabfrage PYB30-Q48-T515
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink