Aktiv

VQB75W Serie

1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

VQB75W Serie
VQB75W Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 75 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Quarter-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 87 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 1,45 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,91 x 36,83 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsstrom (A) Ausgangsspannung (VDC) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VQB75W-Q24-S3R3 9–36 40 12 3.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQB75W-Q24-S5 9–36 60 12 5 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQB75W-Q24-S12 9–36 75 6.25 12 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQB75W-Q24-S15 9–36 75 5 15 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQB75W-Q24-S24 9–36 75 3.12 24 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQB75W-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VQB75W-Q48-S3R3 18–75 40 12 3.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQB75W-Q48-S5 18–75 60 12 5 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQB75W-Q48-S12 18–75 75 6.25 12 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQB75W-Q48-S15 18–75 75 5 15 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQB75W-Q48-S24 18–75 75 3.12 24 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQB75W-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web