Navigation umschalten
Navigation umschalten
PRODUKTE
AC/DC extern
Desktop
Wandstecker
Kundenspezifische Adapter
AC/DC intern
Leiterplattenmontage
Chassisbefestigung
DIN-Schienennetzteile
DC/DC-Wandler
Isoliert
Nicht isoliert
Navigation umschalten
RESSOURCEN
CAD-Modell-Katalog
Parametrische Suche
FAQ zur Leistung
Quality Center
Ressourcenbibliothek
Navigation umschalten
UNTERNEHMEN
Über uns
Kontakt
COVID-19 Info
Distributoren-Lagerbestand
Finden Sie einen Vertreter
Newsroom
BLOG
0
0
ENGLISH
日本語
DE
简体中文
Sprachauswahl wechseln
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
DC/DC-Wandler
Isoliert
Aktiv
VQB75W Serie
Aktiv
1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler
hero-arrow_left
hero-arrow_right
Datenblatt
Alle Modelle
Übersicht
75 W
4:1-Eingangsspannungsbereich
Geregelter Einzelausgang
Standardmäßiges Quarter-Brick-Gehäuse
Ein-/Aus-Fernsteuerung
Ausgangsjustierung
Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
Wirkungsgrad bis 87 %
Sicherheitskonformität
Dokumente
RoHS und REACH
Bedienungsanleitung
Technische Daten
Regelung
Ja
Verpackung
DIP
Isolierung (VDC)
1500
Abmessungen LxBxH (in)
2,28 x 1,45 x 0,5
Abmessungen LxBxH (mm)
57,91 x 36,83 x 12,7
Schutzmaßnahmen
Überströme, Überspannung, Kurzschluss
Optionen
Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung
ALLE MODELLE
Modellnummer
Eingangsspannung (VDC)
Leistung (W)
Ausgangsstrom (A)
Ausgangsspannung (VDC)
3D-Modell
PCB-Footprint
Bestandsabfrage
Muster anfordern
RFQ
VQB75W-Q24-S3R3
9–36
40
12
3.3
--
VQB75W-Q24-S5
9–36
60
12
5
--
VQB75W-Q24-S12
9–36
75
6,25
12
--
VQB75W-Q24-S15
9–36
75
5
15
--
VQB75W-Q24-S24
9–36
75
3,12
24
VQB75W-Q48-S3R3
18–75
40
12
3.3
--
VQB75W-Q48-S5
18–75
60
12
5
--
VQB75W-Q48-S12
18–75
75
6,25
12
--
VQB75W-Q48-S15
18–75
75
5
15
--
VQB75W-Q48-S24
18–75
75
3,12
24
NEWS UND RESSOURCEN
hero-arrow_left
Auswahl eines DC/DC-Wandlers
Blog-Post
hero-arrow_right
Powered by GlobalLink Web