Die Serie VQB100R ist ein Branchenstandard-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem robusten Leiterplattenmontagegehäuse. Mit EN 50155-Konformität und einem Eingangsspannungsbereich von 66 bis 160 VDC ist der VQB100R ideal für Stromwandlungsanforderungen von Bahnanwendungen geeignet.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VQB100R-T110-S12 | 66–160 | 100 | 12 | 8.4 | UL/cUL |
VQB100R-T110-S24 | 66–160 | 100 | 24 | 4.2 | UL/cUL |
VQB100R-T110-S5 | 66–160 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL |