Aktiv

VQB100R Serie

1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

VQB100R Serie
VQB100R Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 100 W
  • 3:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Für Bahnanwendungen konzipiert
  • Standardmäßiges Quarter-Brick-Gehäuse
  • Remote-Ein/Aus-Steuerung, Justierung der Ausgangsspannung, Remote-Sense
  • Erfüllt EN 50155 mit externem Filter
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VQB100R ist ein Branchenstandard-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem robusten Leiterplattenmontagegehäuse. Mit EN 50155-Konformität und einem Eingangsspannungsbereich von 66 bis 160 VDC ist der VQB100R ideal für Stromwandlungsanforderungen von Bahnanwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 1,45 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 36,8 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VQB100R-T110-S12 66–160 100 12 8.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQB100R-T110-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VQB100R-T110-S24 66–160 100 24 4.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQB100R-T110-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VQB100R-T110-S5 66–160 100 5 20 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQB100R-T110-S5 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web