Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VHK75W-Q24-S3R3-DIN | 9–36 | 50 | 3.3 | 15 |
VHK75W-Q24-S5-DIN | 9–36 | 75 | 5 | 15 |
VHK75W-Q24-S12-DIN | 9–36 | 75 | 12 | 6.25 |
VHK75W-Q24-S15-DIN | 9–36 | 75 | 15 | 5 |
VHK75W-Q24-S24-DIN | 9–36 | 75 | 24 | 3.12 |
VHK75W-Q24-S48-DIN | 9–36 | 75 | 48 | 1.56 |
VHK75W-Q48-S3R3-DIN | 18–75 | 50 | 3.3 | 15 |
VHK75W-Q48-S5-DIN | 18–75 | 75 | 5 | 15 |
VHK75W-Q48-S12-DIN | 18–75 | 75 | 12 | 6.25 |
VHK75W-Q48-S15-DIN | 18–75 | 75 | 15 | 5 |
VHK75W-Q48-S24-DIN | 18–75 | 75 | 24 | 3.12 |
VHK75W-Q48-S48-DIN | 18–75 | 75 | 48 | 1.56 |