Aktiv

VHK50W Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

VHK50W Serie
VHK50W Alternativansicht

Übersicht

  • 50 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Robustes Metallgehäuse mit integrierter Wärmeableitung
  • Remote-Ein/Aus-Steuerung, Justierung der Ausgangsspannung, Remote-Sense

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VHK50W ist ein DC/DC-Wandler mit robuster Chassimontage und integrierter Wärmeableitung für verbesserte thermische Leistung. Dank des Aluminium-Wärmeableiters arbeitet das Gerät auch bei höheren Temperaturen mit minimaler Luftkühlung. Mit einem sehr großen 4:1-Eingangsspannungsbereich eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler ideal, wenn sie durch eine schwankende Vorrichtung (wie eine Batterie) angetrieben werden, die beim Laden und Entladen große Spannungsschwankungen aufweist.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,25 x 4 x 1,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    107,95 x 101,6 x 38,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHK50W-Q24-S3R3 9–36 33 3.3 10 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q24-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q24-S5 9–36 50 5 10 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q24-S12 9–36 50 12 4.16 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q24-S15 9–36 50 15 3.33 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q24-S24 9–36 50 24 2.08 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q24-S28 9–36 50 28 1.78 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q24-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q24-S48 9–36 50 48 1.04 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q48-S3R3 18–75 33 3.3 10 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q48-S5 18–75 50 5 10 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q48-S12 18–75 50 12 4.16 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q48-S15 18–75 50 15 3.33 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q48-S24 18–75 50 24 2.08 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q48-S28 18–75 50 28 1.78 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q48-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK50W-Q48-S48 18–75 50 48 1.04 3D-Modell Bestandsabfrage VHK50W-Q48-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web