Aktiv

VHK200W-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Übersicht

  • 200 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Robustes Metallgehäuse mit integrierter Wärmeableitung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 89 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VHK200W-DIN ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem robusten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Alle Geräte bieten standardmäßig eine integrierte Wärmeableitung und bieten in anspruchsvollen Industrieumgebungen verbesserte thermische Leistung.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,23 x 4,01 x 2,07
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    107,5 x 101,8 x 52,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHK200W-Q24-S12-DIN 10–36 200 12 16.7 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q24-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q24-S15-DIN 10–36 200 15 13.3 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q24-S24-DIN 10–36 200 24 8.3 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q24-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q24-S28-DIN 10–36 200 28 7.14 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q24-S48-DIN 10–36 200 48 4.2 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S12-DIN 18–75 200 12 16.7 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S15-DIN 18–75 200 15 13.3 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q48-S15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S24-DIN 18–75 200 24 8.3 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q48-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S28-DIN 18–75 200 28 7.14 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S48-DIN 18–75 200 48 4.2 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q48-S48-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web