Die Serie VHB50W ist ein Branchenstandard-Half-Brick-DC/DC-Wandler in einem robusten Aluminiumgehäuse. Mit sehr großem 4:1-Eingangsspannungsbereich und vielen Funktionen eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler ideal für Hochleistungsanwendungen, bei denen stark schwankende Spannungen genau reguliert werden müssen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VHB50W-Q24-S3R3 | 9–36 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
VHB50W-Q24-S5 | 9–36 | 50 | 5 | 10 | CE |
VHB50W-Q24-S12 | 9–36 | 50 | 12 | 4.16 | CE |
VHB50W-Q24-S15 | 9–36 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
VHB50W-Q24-S24 | 9–36 | 50 | 24 | 2.08 | CE |
VHB50W-Q24-S28 | 9–36 | 50 | 28 | 1.78 | CE |
VHB50W-Q24-S48 | 9–36 | 50 | 48 | 1.04 | CE |
VHB50W-Q48-S3R3 | 18–75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
VHB50W-Q48-S5 | 18–75 | 50 | 5 | 10 | CE |
VHB50W-Q48-S12 | 18–75 | 50 | 12 | 4.16 | CE |
VHB50W-Q48-S15 | 18–75 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
VHB50W-Q48-S24 | 18–75 | 50 | 24 | 2.08 | CE |
VHB50W-Q48-S28 | 18–75 | 50 | 28 | 1.78 | CE |
VHB50W-Q48-S48 | 18–75 | 50 | 48 | 1.04 | CE |