Nicht mehr lieferbar

VGDS2-SIP Serie

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 7-Pol SIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    6000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,39 x 0,49
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,5 x 9,8 x 12,5

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VGDS2-S5-D5-SIP 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ 0.2
VGDS2-S5-D9-SIP 4.5–5.5 2 9/ -9 0.11/ 0.11
VGDS2-S5-D12-SIP 4.5–5.5 2 12/ -12 0.08/ 0.08
VGDS2-S5-D15-SIP 4.5–5.5 2 15/ -15 0.07/ 0.07
VGDS2-S12-D5-SIP 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ 0.2
VGDS2-S12-D9-SIP 10.8–13.2 2 9/ -9 0.11/ 0.11
VGDS2-S12-D12-SIP 10.8–13.2 2 12/ -12 0.08/ 0.08
VGDS2-S12-D15-SIP 10.8–13.2 2 15/ -15 0.07/ 0.07
VGDS2-S24-D5-SIP 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ 0.2
VGDS2-S24-D9-SIP 21.6–26.4 2 9/ -9 0.11/ 0.11
VGDS2-S24-D12-SIP 21.6–26.4 2 12/ -12 0.08/ 0.08
VGDS2-S24-D15-SIP 21.6–26.4 2 15/ -15 0.07/ 0.07
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web