Die Serie VFK600-DIN ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem robusten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank des Aluminium-Wärmeableiters arbeitet das Gerät auch bei höheren Temperaturen mit minimaler Luftkühlung. Mit Lastverteilung und einem Wirkungsgrad von bis zu 92 % eignen sich diese DC/DC-Wandler ideal für Hochleistungs-Industrieanwendungen, bei denen robuste Leistung und niedriger Stromverbrauch Prioritäten sind.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VFK600-D24-S12-DIN | 18–36 | 600 | 12 | 50 |
VFK600-D24-S24-DIN | 18–36 | 600 | 24 | 25 |
VFK600-D24-S28-DIN | 18–36 | 600 | 28 | 21.5 |
VFK600-D24-S32-DIN | 18–36 | 600 | 32 | 19 |
VFK600-D24-S48-DIN | 18–36 | 600 | 48 | 12.5 |
VFK600-D48-S12-DIN | 36–75 | 600 | 12 | 50 |
VFK600-D48-S24-DIN | 36–75 | 600 | 24 | 25 |
VFK600-D48-S28-DIN | 36–75 | 700 | 28 | 25 |
VFK600-D48-S32-DIN | 36–75 | 600 | 32 | 19 |
VFK600-D48-S48-DIN | 36–75 | 600 | 48 | 12.5 |