Aktiv

VFK400W-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Übersicht

  • 400 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Robustes Metallgehäuse mit integrierter Wärmeableitung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 87 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VFK400W-DIN ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem robusten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Alle Geräte bieten standardmäßig eine integrierte Wärmeableitung und bieten in anspruchsvollen Industrieumgebungen verbesserte thermische Leistung.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    7,83 x 5 x 2,11
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    199 x 127 x 53,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage RFQ
VFK400W-Q24-S12-DIN 10–36 400 12 33.3 3D-Modell Bestandsabfrage VFK400W-Q24-S12-DIN Angebot anfordern
VFK400W-Q24-S24-DIN 10–36 400 24 16.7 3D-Modell Bestandsabfrage VFK400W-Q24-S24-DIN Angebot anfordern
VFK400W-Q24-S48-DIN 10–36 400 48 8.3 3D-Modell -- Angebot anfordern
VFK400W-Q48-S12-DIN 20–75 400 12 33.3 3D-Modell -- Angebot anfordern
VFK400W-Q48-S24-DIN 18–75 400 24 16.7 3D-Modell Bestandsabfrage VFK400W-Q48-S24-DIN Angebot anfordern
VFK400W-Q48-S48-DIN 18–75 400 48 8.3 3D-Modell -- Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web