Aktiv

VFB400W Serie

Full-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

VFB400W Serie
VFB400W Alternativansicht

Übersicht

  • 400 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Full-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Lastverteilung
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950

Dokumente

Beschreibung

Die VFB400W Serie ist ein hochdichter Full-Brick DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Mit sehr großem 4:1-Eingangsspannungsbereich und vielen Funktionen eignen sich diese DC/DC-Wandler ideal für Hochleistungsanwendungen, bei denen stark schwankende Spannungen genau reguliert werden müssen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,6 x 2,4 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    116,8 x 61 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VFB400W-Q24-S5 9–36 400 5 80 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VFB400W-Q24-S12 9–36 400 12 33.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB400W-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB400W-Q24-S24 9–36 400 24 16.7 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB400W-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB400W-Q24-S28 9–36 400 28 14.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VFB400W-Q24-S48 9–36 400 48 8.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VFB400W-Q48-S5 18–75 400 5 80 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VFB400W-Q48-S12 18–75 400 12 33.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VFB400W-Q48-S24 18–75 400 24 16.7 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VFB400W-Q48-S28 18–75 400 28 14.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VFB400W-Q48-S48 18–75 400 48 8.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web