Nicht mehr lieferbar

VEQ15-Q48 Serie

18 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 15 W, Einzel-/Dual-/Dreifachausgang, 2,56 x 3 x 0,83

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Verpackung
     
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,56 x 3 x 0,83
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    65,02 x 76,2 x 21,08

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VEQ15-Q48-S5 18–72 15 5 3
VEQ15-Q48-S12 18–72 15 12 1.25
VEQ15-Q48-S15 18–72 15 15 1
VEQ15-Q48-D12 18–72 15 12/ -12 0.63/ 0.63
VEQ15-Q48-D15 18–72 15 15/ -15 0.5/ 0.5
VEQ15-Q48-T512 18–72 15 5/ 12 1.5
VEQ15-Q48-T515 18–72 15 5/ 15 1.5
VEQ15-Q48-T5125 18–72 15 5/ 12 1.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web