Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VEQ15-Q24-S5 | 9–36 | 15 | 5 | 3 |
VEQ15-Q24-S12 | 9–36 | 15 | 12 | 1.25 |
VEQ15-Q24-S15 | 9–36 | 15 | 15 | 1 |
VEQ15-Q24-D12 | 9–36 | 15 | 12/ -12 | 0.63/ 0.63 |
VEQ15-Q24-D15 | 9–36 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ 0.5 |
VEQ15-Q24-T512 | 9–36 | 15 | 5/ 12 | 1.5 |
VEQ15-Q24-T515 | 9–36 | 15 | 5/ 15 | 1.5 |
VEQ15-Q24-T5125 | 9–36 | 15 | 5/ 12 | 1.5 |