Navigation umschalten
Navigation umschalten
PRODUKTE
AC/DC extern
Desktop
Wandstecker
Kundenspezifische Adapter
AC/DC intern
Leiterplattenmontage
Chassisbefestigung
DIN-Schienennetzteile
DC/DC-Wandler
Isoliert
Nicht isoliert
Navigation umschalten
RESSOURCEN
CAD-Modell-Katalog
Parametrische Suche
FAQ zur Leistung
Quality Center
Ressourcenbibliothek
Navigation umschalten
UNTERNEHMEN
Über uns
Kontakt
COVID-19 Info
Distributoren-Lagerbestand
Finden Sie einen Vertreter
Newsroom
BLOG
0
0
ENGLISH
日本語
DE
简体中文
Sprachauswahl wechseln
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
DC/DC-Wandler
Isoliert
Aktiv
VCD40 Serie
Aktiv
Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,5 mm x 25,4 mm
Datenblatt
Alle Modelle
Übersicht
40 W
2:1-Eingangsspannungsbereich
Einzel/doppelt/dreifach geregelte Ausgänge
Sicherheitskonformität
Sicherheitsstandards – 60950, 62368
Dokumente
RoHS und REACH
Bedienungsanleitung
Technische Daten
Regelung
Ja
Verpackung
DIP
Isolierung (VDC)
1500
Sicherheitsstandards
60950, 62368
Abmessungen LxBxH (in)
2 x 2 x 0,4
Abmessungen LxBxH (mm)
50,8 x 50,8 x 10,16
Schutzmaßnahmen
Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss
ALLE MODELLE
Modellnummer
Eingangsspannung (VDC)
Leistung (W)
Ausgangsspannung (VDC)
Ausgangsstrom (A)
3D-Modell
PCB-Footprint
Bestandsabfrage
Muster anfordern
RFQ
VCD40-D12-S2R5
9–18
25
2,5
10
--
VCD40-D12-S3R3
9–18
33
3,3
10
--
VCD40-D12-S5
9–18
40
5
8
--
VCD40-D12-S12
9–18
40
12
3.333
--
VCD40-D12-S15
9–18
40
15
2.666
--
--
VCD40-D12-D12
9–18
40
12/ -12
1.8/ -1.8
--
VCD40-D12-D15
9–18
40
15/ -15
1.4/ -1.4
--
VCD40-D12-T312
9–18
29.4
3,3/ 12/ -12
6/ 0.4/ -0.4
--
VCD40-D12-T315
9–18
40
3,3/ 15/ -15
6/ 0.3/ -0.3
--
VCD40-D12-T512
9–18
40
5/ 12/ -12
6/ 0.4/ -0.4
--
VCD40-D12-T515
9–18
40
5/ 15/ -15
6/ 0.3/ -0.3
--
VCD40-D24-S3R3
18–36
26.4
3,3
8
--
VCD40-D24-S5
18–36
40
5
8
--
VCD40-D24-S12
18–36
40
12
3.333
--
--
VCD40-D24-S15
18–36
40
15
2.666
--
--
VCD40-D24-D12
18–36
40
12/ -12
1.8/ -1.8
--
VCD40-D24-D15
18–36
40
15/ -15
1.4/ -1.4
--
VCD40-D24-T312
18–36
29.4
3,3/ 12/ -12
6/ 0.4/ -0.4
--
VCD40-D24-T315
18–36
40
3,3/ 15/ -15
6/ 0.3/ -0.3
--
VCD40-D24-T512
18–36
40
5/ 12/ -12
6/ 0.4/ -0.4
--
VCD40-D24-T515
18–36
40
5/ 15/ -15
6/ 0.3/ -0.3
--
VCD40-D48-S3R3
36–75
26.4
3,3
8
--
VCD40-D48-S5
36–75
40
5
8
--
VCD40-D48-S12
36–75
40
12
3.333
--
--
VCD40-D48-S15
36–75
40
15
2.666
--
--
VCD40-D48-D12
36–75
40
12/ -12
1.8/ -1.8
--
VCD40-D48-D15
36–75
40
15/ -15
1.4/ -1.4
--
VCD40-D48-T312
36–75
29.4
3,3/ 12/ -12
6/ 0.4/ -0.4
--
VCD40-D48-T315
36–75
40
3,3/ 15/ -15
6/ 0.3/ -0.3
--
VCD40-D48-T512
36–75
40
5/ 12/ -12
6/ 0.4/ -0.4
--
VCD40-D48-T515
36–75
40
5/ 15/ -15
6/ 0.3/ -0.3
--
NEWS UND RESSOURCEN
hero-arrow_left
Auswahl eines DC/DC-Wandlers
Blog-Post
hero-arrow_right
Powered by GlobalLink Web