Aktiv

VCD40 Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,5 mm x 25,4 mm

Übersicht

  • 40 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Einzel/doppelt/dreifach geregelte Ausgänge

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368

Dokumente

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 2 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 50,8 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VCD40-D12-S2R5 9–18 25 2.5 10 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D12-S3R3 9–18 33 3.3 10 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D12-S5 9–18 40 5 8 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D12-S12 9–18 40 12 3.333 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VCD40-D12-S12 -- Angebot anfordern
VCD40-D12-S15 9–18 40 15 2.666 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
VCD40-D12-D12 9–18 40 12/ -12 1.8/ -1.8 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D12-D15 9–18 40 15/ -15 1.4/ -1.4 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D12-T312 9–18 29.4 3.3/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D12-T315 9–18 40 3.3/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D12-T512 9–18 40 5/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D12-T515 9–18 40 5/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D24-S3R3 18–36 26.4 3.3 8 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D24-S5 18–36 40 5 8 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D24-S12 18–36 40 12 3.333 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
VCD40-D24-S15 18–36 40 15 2.666 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
VCD40-D24-D12 18–36 40 12/ -12 1.8/ -1.8 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D24-D15 18–36 40 15/ -15 1.4/ -1.4 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D24-T312 18–36 29.4 3.3/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D24-T315 18–36 40 3.3/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D24-T512 18–36 40 5/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D24-T515 18–36 40 5/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D48-S3R3 36–75 26.4 3.3 8 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D48-S5 36–75 40 5 8 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D48-S12 36–75 40 12 3.333 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
VCD40-D48-S15 36–75 40 15 2.666 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
VCD40-D48-D12 36–75 40 12/ -12 1.8/ -1.8 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D48-D15 36–75 40 15/ -15 1.4/ -1.4 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D48-T312 36–75 29.4 3.3/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D48-T315 36–75 40 3.3/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D48-T512 36–75 40 5/ 12/ -12 6/ 0.4/ -0.4 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VCD40-D48-T515 36–75 40 5/ 15/ -15 6/ 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web