Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VBT0.25-S5-S3.3-SMT | 4.5–5.5 | 0.25 | 3.3 | 0.08 |
VBT0.25-S5-S5-SMT | 4.5–5.5 | 0.25 | 5 | 0.05 |
VBT0.25-S5-S9-SMT | 4.5–5.5 | 0.25 | 9 | 0.03 |
VBT0.25-S5-S12-SMT | 4.5–5.5 | 0.25 | 12 | 0.02 |
VBT0.25-S5-S15-SMT | 4.5–5.5 | 0.25 | 15 | 0.02 |
VBT0.25-S12-S5-SMT | 10.8–13.2 | 0.25 | 5 | 0.05 |
VBT0.25-S12-S9-SMT | 10.8–13.2 | 0.25 | 9 | 0.03 |
VBT0.25-S12-S12-SMT | 10.8–13.2 | 0.25 | 12 | 0.02 |
VBT0.25-S12-S15-SMT | 10.8–13.2 | 0.25 | 15 | 0.02 |
VBT0.25-S24-S5-SMT | 21.6–26.4 | 0.25 | 5 | 0.05 |
VBT0.25-S24-S9-SMT | 21.6–26.4 | 0.25 | 9 | 0.03 |
VBT0.25-S24-S12-SMT | 21.6–26.4 | 0.25 | 12 | 0.02 |
VBT0.25-S24-S15-SMT | 21.6–26.4 | 0.25 | 15 | 0.02 |