Nicht mehr lieferbar

VAT2-SMT Serie

14-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

VAT2-SMT Serie
VAT2-SMT Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,7 x 0,5 x 0,24
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    17,78 x 12,7 x 6,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
VAT2-S5-D5-SMT 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 Bestandsabfrage VAT2-S5-D5-SMT
VAT2-S5-D9-SMT 4.5–5.5 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VAT2-S5-D12-SMT 4.5–5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 Bestandsabfrage VAT2-S5-D12-SMT
VAT2-S5-D15-SMT 4.5–5.5 2 15/ -15 0.07/ -0.07 Bestandsabfrage VAT2-S5-D15-SMT
VAT2-S12-D5-SMT 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ 0.2 Bestandsabfrage VAT2-S12-D5-SMT
VAT2-S12-D9-SMT 10.8–13.2 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VAT2-S12-D12-SMT 10.8–13.2 2 12/ -12 0.08/ 0.08 Bestandsabfrage VAT2-S12-D12-SMT
VAT2-S12-D15-SMT 10.8–13.2 2 15/ -15 0.07/ -0.07 Bestandsabfrage VAT2-S12-D15-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web