Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VASD0.25-S5-D5-SIP | 4.5–5.5 | 0.25 | 5/ -5 | 0.03/ -0.03 |
VASD0.25-S5-D9-SIP | 4.5–5.5 | 0.25 | 9/ -9 | 0.01/ -0.01 |
VASD0.25-S5-D12-SIP | 4.5–5.5 | 0.25 | 12/ -12 | 0.01/ 0.01 |
VASD0.25-S5-D15-SIP | 4.5–5.5 | 0.25 | 15/ -15 | 0.01/ 0.01 |
VASD0.25-S12-D5-SIP | 10.8–13.2 | 0.25 | 5/ -5 | 0.03/ 0.03 |
VASD0.25-S12-D9-SIP | 10.8–13.2 | 0.25 | 9/ -9 | 0.01/ 0.01 |
VASD0.25-S12-D12-SIP | 10.8–13.2 | 0.25 | 12/ -12 | 0.01/ 0.01 |
VASD0.25-S12-D15-SIP | 10.8–13.2 | 0.25 | 15/ -15 | 0.01/ 0.01 |
VASD0.25-S24-D5-SIP | 21.6–26.4 | 0.25 | 5/ -5 | -- |
VASD0.25-S24-D9-SIP | 21.6–26.4 | 0.25 | 9/ -9 | 0.01/ 0.01 |
VASD0.25-S24-D12-SIP | 21.6–26.4 | 0.25 | 12/ -12 | 0.01/ 0.01 |
VASD0.25-S24-D15-SIP | 21.6–26.4 | 0.25 | 15/ -15 | 0.01/ 0.01 |