Die VAQE6W-D-Serie mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem gekapselten 24-poligen DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (VDC) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VAQE6W-Q24-S3-D | 9–36 | 4.95 | 1.5 | 3.3 | UL/cUL |
VAQE6W-Q24-S5-D | 9–36 | 6 | 1.2 | 5 | UL/cUL |
VAQE6W-Q24-S9-D | 9–36 | 6 | 0.667 | 9 | UL/cUL |
VAQE6W-Q24-S12-D | 9–36 | 6 | 0.5 | 12 | UL/cUL |
VAQE6W-Q24-S15-D | 9–36 | 6 | 0.4 | 15 | UL/cUL |
VAQE6W-Q24-S24-D | 9–36 | 6 | 0.25 | 24 | UL/cUL |
VAQE6W-Q24-D5-D | 9–36 | 6 | 0.6/ -0.6 | 5/ -5 | UL/cUL |
VAQE6W-Q24-D12-D | 9–36 | 6 | 0.25/ -0.25 | 12/ -12 | UL/cUL |
VAQE6W-Q24-D15-D | 9–36 | 6 | 0.2/ -0.2 | 15/ -15 | UL/cUL |
VAQE6W-Q48-S3-D | 18–75 | 4.95 | 1.5 | 3.3 | CE, UL/cUL |
VAQE6W-Q48-S5-D | 18–75 | 6 | 1.2 | 5 | CE, UL/cUL |
VAQE6W-Q48-S12-D | 18–75 | 6 | 0.5 | 12 | CE, UL/cUL |
VAQE6W-Q48-S15-D | 18–75 | 6 | 0.4 | 15 | CE, UL/cUL |
VAQE6W-Q48-S24-D | 18–75 | 6 | 0.25 | 24 | CE, UL/cUL |