NRND

VAQE6W-D Serie

24-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VAQE6W-D-Serie mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem gekapselten 24-poligen DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,24 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,6 x 20,3 x 10,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsstrom (A) Ausgangsspannung (VDC) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
VAQE6W-Q24-S3-D 9–36 4.95 1.5 3.3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S3-D
VAQE6W-Q24-S5-D 9–36 6 1.2 5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S5-D
VAQE6W-Q24-S9-D 9–36 6 0.667 9 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S9-D
VAQE6W-Q24-S12-D 9–36 6 0.5 12 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S12-D
VAQE6W-Q24-S15-D 9–36 6 0.4 15 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S15-D
VAQE6W-Q24-S24-D 9–36 6 0.25 24 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-S24-D
VAQE6W-Q24-D5-D 9–36 6 0.6/ -0.6 5/ -5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-D5-D
VAQE6W-Q24-D12-D 9–36 6 0.25/ -0.25 12/ -12 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-D12-D
VAQE6W-Q24-D15-D 9–36 6 0.2/ -0.2 15/ -15 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q24-D15-D
VAQE6W-Q48-S3-D 18–75 4.95 1.5 3.3 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S3-D
VAQE6W-Q48-S5-D 18–75 6 1.2 5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S5-D
VAQE6W-Q48-S12-D 18–75 6 0.5 12 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S12-D
VAQE6W-Q48-S15-D 18–75 6 0.4 15 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S15-D
VAQE6W-Q48-S24-D 18–75 6 0.25 24 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VAQE6W-Q48-S24-D

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink