NRND

PYBJ3-OD Serie

6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYBJ3-OD Serie
PYBJ3-OD Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • Eingangsbereich 2:1 und 4:1
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 82 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 3-W-Dauerleistung ist die ultradünne PYBJ3-OD-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem 6-Pin-DIP-Open-Frame-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 82 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,945 x 0,594 x 0,244
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    24 x 15,1 x 6,19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PYBJ3-D24-S12-OD 9–36 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S12-OD
PYBJ3-D24-S15-OD 9–36 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S15-OD
PYBJ3-D24-S24-OD 9–36 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S24-OD
PYBJ3-D24-S3-OD 9–36 1.98 3.3 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S3-OD
PYBJ3-D24-S5-OD 9–36 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S5-OD
PYBJ3-D5-S12-OD 4.5–9 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S12-OD
PYBJ3-D5-S15-OD 4.5–9 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S15-OD
PYBJ3-D5-S24-OD 4.5–9 3 24 0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S24-OD
PYBJ3-D5-S5-OD 4.5–9 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S5-OD
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web