Die Serie PYBE20-T ist eine Familie hocheffizienter isolierter 20 W DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYBE20-Q24-S3-T | 9–36 | 16.5 | 3.3 | 5 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S5-T | 9–36 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S9-T | 9–36 | 20 | 9 | 2.222 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S12-T | 9–36 | 20 | 12 | 1.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S15-T | 9–36 | 20 | 15 | 1.333 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S24-T | 9–36 | 20 | 24 | 0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D5-T | 9–36 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D9-T | 9–36 | 20 | 9/ -9 | 1.111/ -1.111 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D12-T | 9–36 | 20 | 12/ -12 | 0.834/ -0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D15-T | 9–36 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q48-S3-T | 18–75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S5-T | 18–75 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S9-T | 18–75 | 20 | 9 | 2.222 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S12-T | 18–75 | 20 | 12 | 1.667 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S15-T | 18–75 | 20 | 15 | 1.333 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S24-T | 18–75 | 20 | 24 | 0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D5-T | 18–75 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D12-T | 18–75 | 20 | 12/ -12 | 0.834/ -0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D15-T | 18–75 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | CE, UL/cUL |