NRND

PYBE20-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYBE20-T Serie
PYBE20-T Serie
PYBE20-T Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 20 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYBE20-T ist eine Familie hocheffizienter isolierter 20 W DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 0,84
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 21,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PYBE20-Q24-S3-T 9–36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S3-T
PYBE20-Q24-S5-T 9–36 20 5 4 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S5-T
PYBE20-Q24-S9-T 9–36 20 9 2.222 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S9-T
PYBE20-Q24-S12-T 9–36 20 12 1.667 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S12-T
PYBE20-Q24-S15-T 9–36 20 15 1.333 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S15-T
PYBE20-Q24-S24-T 9–36 20 24 0.834 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S24-T
PYBE20-Q24-D5-T 9–36 20 5/ -5 2/ -2 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D5-T
PYBE20-Q24-D9-T 9–36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 UL/cUL 3D-Modell --
PYBE20-Q24-D12-T 9–36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D12-T
PYBE20-Q24-D15-T 9–36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D15-T
PYBE20-Q48-S3-T 18–75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S3-T
PYBE20-Q48-S5-T 18–75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S5-T
PYBE20-Q48-S9-T 18–75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S9-T
PYBE20-Q48-S12-T 18–75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S12-T
PYBE20-Q48-S15-T 18–75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S15-T
PYBE20-Q48-S24-T 18–75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S24-T
PYBE20-Q48-D5-T 18–75 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D5-T
PYBE20-Q48-D12-T 18–75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D12-T
PYBE20-Q48-D15-T 18–75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web