Die Serie PYBE20-DIN ist eine Familie hocheffizienter isolierter 20 W DC/DC-Wandler in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank der Unterstützung eines 4:1-Eingangsbereichs, eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs und eines Betriebstemperaturbereichs von -40 bis +85 °C bieten diese DIN-Schienennetzteil-DC/DC-Wandler eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, darunter Fabrikautomation und Industriesteuerungsanwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYBE20-Q24-S3-DIN | 9–36 | 16.5 | 3.3 | 5 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S5-DIN | 9–36 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S9-DIN | 9–36 | 20 | 9 | 2.222 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S12-DIN | 9–36 | 20 | 12 | 1.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S15-DIN | 9–36 | 20 | 15 | 1.333 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S24-DIN | 9–36 | 20 | 24 | 0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D5-DIN | 9–36 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D9-DIN | 9–36 | 20 | 9/ -9 | 1.111/ -1.111 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D12-DIN | 9–36 | 20 | 12/ -12 | 0.834/ -0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D15-DIN | 9–36 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q48-S3-DIN | 18–75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S5-DIN | 18–75 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S9-DIN | 18–75 | 20 | 9 | 2.222 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S12-DIN | 18–75 | 20 | 12 | 1.667 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S15-DIN | 18–75 | 20 | 15 | 1.333 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S24-DIN | 18–75 | 20 | 24 | 0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D5-DIN | 18–75 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D12-DIN | 18–75 | 20 | 12/ -12 | 0.834/ -0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D15-DIN | 18–75 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | CE, UL/cUL |