NRND

PYBE20-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYBE20-DIN Serie
PYBE20-DIN Serie Alternativbild

Übersicht

  • 20 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • DIN-Schienengehäuse
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYBE20-DIN ist eine Familie hocheffizienter isolierter 20 W DC/DC-Wandler in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank der Unterstützung eines 4:1-Eingangsbereichs, eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs und eines Betriebstemperaturbereichs von -40 bis +85 °C bieten diese DIN-Schienennetzteil-DC/DC-Wandler eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, darunter Fabrikautomation und Industriesteuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PYBE20-Q24-S3-DIN 9–36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S3-DIN
PYBE20-Q24-S5-DIN 9–36 20 5 4 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S5-DIN
PYBE20-Q24-S9-DIN 9–36 20 9 2.222 UL/cUL 3D-Modell --
PYBE20-Q24-S12-DIN 9–36 20 12 1.667 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S12-DIN
PYBE20-Q24-S15-DIN 9–36 20 15 1.333 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S15-DIN
PYBE20-Q24-S24-DIN 9–36 20 24 0.834 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S24-DIN
PYBE20-Q24-D5-DIN 9–36 20 5/ -5 2/ -2 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D5-DIN
PYBE20-Q24-D9-DIN 9–36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 UL/cUL 3D-Modell --
PYBE20-Q24-D12-DIN 9–36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D12-DIN
PYBE20-Q24-D15-DIN 9–36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D15-DIN
PYBE20-Q48-S3-DIN 18–75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S3-DIN
PYBE20-Q48-S5-DIN 18–75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S5-DIN
PYBE20-Q48-S9-DIN 18–75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S9-DIN
PYBE20-Q48-S12-DIN 18–75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S12-DIN
PYBE20-Q48-S15-DIN 18–75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S15-DIN
PYBE20-Q48-S24-DIN 18–75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S24-DIN
PYBE20-Q48-D5-DIN 18–75 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D5-DIN
PYBE20-Q48-D12-DIN 18–75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D12-DIN
PYBE20-Q48-D15-DIN 18–75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink