Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PYB30-Q24-S5-U | 9–36 | 30 | 5 | 6 |
PYB30-Q24-S12-U | 9–36 | 30 | 12 | 2.5 |
PYB30-Q24-S15-U | 9–36 | 30 | 15 | 2 |
PYB30-Q24-D5-U | 9–36 | 30 | 5/ -5 | 3/ -3 |
PYB30-Q24-D12-U | 9–36 | 30 | 12/ -12 | 1.25/ -1.25 |
PYB30-Q24-D15-U | 9–36 | 30 | 15/ -15 | 1/ -1 |
PYB30-Q24-T512-U | 9–36 | 30 | 5/ 12/ -12 | 3/ 0.625/ -0.625 |
PYB30-Q24-T515-U | 9–36 | 30 | 5/ 15/ -15 | 3/ 0.5/ -0.5 |
PYB30-Q48-S5-U | 18–75 | 30 | 5 | 6 |
PYB30-Q48-S12-U | 18–75 | 30 | 12 | 2.5 |
PYB30-Q48-S15-U | 18–75 | 30 | 15 | 2 |
PYB30-Q48-D5-U | 18–75 | 30 | 5/ -5 | 3/ -3 |
PYB30-Q48-D12-U | 18–75 | 30 | 12/ -12 | 1.25/ -1.25 |
PYB30-Q48-D15-U | 18–75 | 30 | 15/ -15 | 1/ -1 |
PYB30-Q24-T312-U | 9–36 | 30 | 3.3/ 12/ -12 | 3.5/ 0.625/ -0.625 |
PYB30-Q24-T315-U | 9–36 | 30 | 3.3/ 15/ -15 | 3.5/ 0.5/ -0.5 |
PYB30-Q48-T312-U | 18–75 | 30 | 3.3/ 12/ -12 | 3.5/ 0.625/ -0.625 |
PYB30-Q48-T315-U | 18–75 | 30 | 3.3/ 15/ -15 | 3.5/ 0.5/ -0.5 |
PYB30-Q48-T512-U | 18–75 | 30 | 5/ 12/ -12 | 3/ 0.625/ -0.625 |
PYB30-Q48-T515-U | 18–75 | 30 | 5/ 15/ -15 | 3/ 0.5/ -0.5 |