Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Die Serie PYB10-T ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-S3-T | 9–36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PYB10-Q24-S5-T | 9–36 | 10 | 5 | 2 | -- |
PYB10-Q24-S12-T | 9–36 | 10 | 12 | 0.83 | -- |
PYB10-Q24-S15-T | 9–36 | 10 | 15 | 0.67 | -- |
PYB10-Q24-S24-T | 9–36 | 10 | 24 | 0.42 | -- |
PYB10-Q24-D5-T | 9–36 | 10 | 5/ -5 | 1/ 1 | -- |
PYB10-Q24-D12-T | 9–36 | 10 | 12/ -12 | 0.42/ 0.42 | -- |
PYB10-Q24-D15-T | 9–36 | 10 | 15/ -15 | 0.33/ 0.33 | -- |
PYB10-Q48-S3-T | 18–75 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PYB10-Q48-S5-T | 18–75 | 10 | 5 | 2 | -- |
PYB10-Q48-S12-T | 18–75 | 10 | 12 | 0.83 | CE |
PYB10-Q48-S15-T | 18–75 | 10 | 15 | 0.67 | -- |
PYB10-Q48-S24-T | 18–75 | 10 | 24 | 0.42 | -- |
PYB10-Q48-D5-T | 18–75 | 10 | 5/ -5 | 1/ 1 | -- |
PYB10-Q48-D12-T | 18–75 | 10 | 12/ -12 | 0.42/ 0.42 | -- |
PYB10-Q48-D15-T | 18–75 | 10 | 15/ -15 | 0.33/ 0.33 | -- |