NRND

PYB10-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Übersicht

  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • LED-Indikator für Anschaltung
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYB10-T ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 0,84
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 21,2

Optionen

  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PYB10-Q24-S3-T 9–36 7.92 3.3 2.4 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYB10-Q24-S3-T
PYB10-Q24-S5-T 9–36 10 5 2 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-S5-T
PYB10-Q24-S12-T 9–36 10 12 0.83 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-S12-T
PYB10-Q24-S15-T 9–36 10 15 0.67 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-S15-T
PYB10-Q24-S24-T 9–36 10 24 0.42 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-S24-T
PYB10-Q24-D5-T 9–36 10 5/ -5 1/ 1 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-D5-T
PYB10-Q24-D12-T 9–36 10 12/ -12 0.42/ 0.42 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-D12-T
PYB10-Q24-D15-T 9–36 10 15/ -15 0.33/ 0.33 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-D15-T
PYB10-Q48-S3-T 18–75 7.92 3.3 2.4 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-S3-T
PYB10-Q48-S5-T 18–75 10 5 2 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-S5-T
PYB10-Q48-S12-T 18–75 10 12 0.83 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PYB10-Q48-S12-T
PYB10-Q48-S15-T 18–75 10 15 0.67 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-S15-T
PYB10-Q48-S24-T 18–75 10 24 0.42 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-S24-T
PYB10-Q48-D5-T 18–75 10 5/ -5 1/ 1 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-D5-T
PYB10-Q48-D12-T 18–75 10 12/ -12 0.42/ 0.42 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-D12-T
PYB10-Q48-D15-T 18–75 10 15/ -15 0.33/ 0.33 -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink