Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Standardmäßiges 5,1 cm x 2,5 cm-Gehäuse
  • Sechsseitiges abgeschirmtes Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYB10 ist ein isolierter 10-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad in einem standardmäßigen 5,1 cm x 2,5 cm-Format. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8

Optionen

  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PYB10-Q24-D12 9–36 10 12/ -12 0.42/ -0.42 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYB10-Q24-D12
PYB10-Q24-D15 9–36 10 15/ -15 0.33/ -0.33 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYB10-Q24-D15
PYB10-Q48-S15 18–75 10 15 0.67 -- -- -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-S15
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web