NRND
PYB10 Serie
NRND
Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 25,4 mm
Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.
Übersicht
- 10 W
- 4:1-Eingangsspannungsbereich
- Geregelte Einzel-/Dualausgänge
- Standardmäßiges 5,1 cm x 2,5 cm-Gehäuse
- Sechsseitiges abgeschirmtes Gehäuse
- Temperaturbereich -40 bis +85 °C
- Wirkungsgrad bis 88 %
Sicherheitskonformität
- Sicherheitszulassungen – CE
Dokumente
Beschreibung
Die Serie PYB10 ist ein isolierter 10-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad in einem standardmäßigen 5,1 cm x 2,5 cm-Format. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Technische Daten
-
Ja
-
DIP
-
1500
-
2 x 1 x 0,47
-
50,8 x 25,4 x 11,8