Die Serie PYB10 ist ein isolierter 10-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad in einem standardmäßigen 5,1 cm x 2,5 cm-Format. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-S12 | 9–36 | 10 | 12 | 0.83 | -- |
PYB10-Q24-D12 | 9–36 | 10 | 12/ -12 | 0.42/ -0.42 | -- |
PYB10-Q24-D15 | 9–36 | 10 | 15/ -15 | 0.33/ -0.33 | -- |